- Izdelki
- RM6111
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6111
RM-8192-E05/R8B
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6111
RM-8192-E05/R8B
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: RM1104 Primerjava izdelkov: RM6111 / RM1104 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | vodilo fieldbus prek prehoda |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 10 |
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 5 DC; (iz gateway-a) |
Poraba toka [mA] | < 200 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 6000 |
Izhodi
Koda | binarni kod |
---|---|
Kodni signal | Vhod podatkov; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 485; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in podatki (obr.); inkrementni signali; 2 sinusoidna inkrementalna signala (A in B); fazno zamaknjeno za 90°; 1 Vss 512 signalna obdobja na obrat |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | vodilo fieldbus prek prehoda |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...100 |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 58 / L = 63 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 10000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 10 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 10 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 20 |
Električni priključek
Kabel: 8 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; radialno | |
Spojnik: 1 x M23; Največja dolžina kabla: 100 m |