- Izdelki
- RB6030
Inkrementalni kodirnik s trdno cevko
RB6030
RB-0010-I24/LA
Inkrementalni kodirnik s trdno cevko
RB6030
RB-0010-I24/LA
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 10 ločljivost |
---|---|
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 150 |
Izhodi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca [kHz] | 160 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | < 60 s |
Fazni premik A in B [°] | 90 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 10 ločljivost |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...100 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 10000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 5 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 10 |
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR; radialno, tudi aksialno uporabljivo |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|