- Izdelki
- RB6017
Inkrementalni kodirnik s trdno cevko
RB6017
RB-0040-I24/L2
Inkrementalni kodirnik s trdno cevko
RB6017
RB-0040-I24/L2
- Določeno zaporedje impulzov za zanesljivo zaznavanje hitrosti vrtenja
- Za natančno določanje položaja in linearno merjenje
- Visoka obremenljivost trdnega tulca
- Radialni kabelski priključek za uporabo, kjer je prostor omejen
- Kompaktno in robustno ohišje
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: RB3500 Primerjava izdelkov: RB6017 / RB3500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 40 ločljivost |
---|---|
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | inkrementalno |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 150 |
Izhodi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca [kHz] | 160 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | < 60 s |
Fazni premik A in B [°] | 90 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 40 ločljivost |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 75; (za kratek čas: 95 %) | |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 258,6 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 35 / L = 52,5 | |
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 10000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 5 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 10 |
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR; radialno, tudi aksialno uporabljivo |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|