- Izdelki
- PZ9964
Tlačni senzor z LED zaslonom
PZ9964
PZ-010PSBU76-HFBOW/LS/ /V
Tlačni senzor z LED zaslonom
PZ9964
PZ-010PSBU76-HFBOW/LS/ /V
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: PN4224 Primerjava izdelkov: PZ9964 / PN4224 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [psi] | 0...100 |
Procesni priključek | povezava z navojem 7/16" - 20 UNF notranji navoj |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo |
---|---|
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -25...70 |
Min. porušitveni tlak [psi] | 2000 |
Tlačna trdnost [psi] | 700 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 102...132 AC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 20 |
Zaščitni razred | I |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,35 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Točka nastavitve SP [psi] | 5...100 | |
Točka ponastavitve rP [psi] | 3...98 | |
V korakih po [psi] | 1 | |
Opomba o histerezi |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od končne vrednosti] | < ± 2,0 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] | < ± 0,25; (z nihanji temperature < 10 K) |
Temperaturno drsenje na 10 K | < ± 0,5 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | tipka za programiranje |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Materiali | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
---|---|
Material v stiku z medijem | FKM; keramika; nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem 7/16" - 20 UNF notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|