- Izdelki
- PZ7024
Tlačni senzor z LED zaslonom
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
Tlačni senzor z LED zaslonom
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Merilno območje [bar] | 0...10 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo |
---|---|
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Min. porušitveni tlak [bar] | 150 |
Tlačna trdnost [bar] | 50 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,2 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [bar] | 0...10 |
---|---|
Točka nastavitve SP [bar] | 0,5...10 |
V korakih po [bar] | 0,1 |
Histereza [bar] | 0,2 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od končne vrednosti] | < ± 2,0 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] | < ± 0,25; (z nihanji temperature < 10 K) |
Temperaturno drsenje na 10 K | < ± 0,3 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | tipka za programiranje |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Materiali | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
---|---|
Material v stiku z medijem | EPDM/X; keramika; nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |