- Izdelki
- PP7024
Tlačno stikalo s keramično merilno celico
PP7024
PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V
Tlačno stikalo s keramično merilno celico
PP7024
PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: PP7554 ali PP0524 Primerjava izdelkov: PP7024 / PP7554 / PP0524 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
Mediji | tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -25...80 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...30 DC; (PP2000 s senzorjem: > 18) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 45 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
|||
Točka ponastavitve rP |
|
|||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 1,5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,5 |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,1 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 3 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...4 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | Programirna naprava / funkcija teach |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | EPS |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PA |
---|---|
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija teach | da |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|