- Izdelki
- PI2953
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI2953
PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI2953
PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: PI2993 ali PI7993 Primerjava izdelkov: PI2953 / PI2993 / PI7993 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | |||
Montaža | vrtljivo ohišje 350° | |||
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
Brez medprostora | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 60 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,2 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo 1:4) |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo 1:4) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
|||
Točka ponastavitve rP |
|
|||
Analogna začetna točka |
|
|||
Analogna končna točka |
|
|||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 3 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA po korakih [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; ničelna točka; razpon |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); keramika (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | bar; psi; MPa |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|