Tlačni prenosnik
PC3504
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W
Tlačni prenosnik
PC3504
PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W
- Zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka pri uporabi v industriji in mobilni tehnologiji
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Odlična ponovljivost in majhna napaka linearnosti
- Življenjska doba več kot 50 milijonov tlačnih ciklov
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo, kjer je prostor omejen
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: PT5414 Primerjava izdelkov: PC3504 / PT5414 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [bar] | 0...16 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo |
---|---|
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -25...90 |
Min. porušitveni tlak [bar] | 300 |
Tlačna trdnost [bar] | 25 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [bar] | 0...16 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 1,0; (vklj. z zdrsom zaradi privoja, napako ničelne točke in zategovanja) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,2 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 3 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 76,4 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |
Min. tlačni cikli | 50 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|