- Izdelki
- OW5007
Infrardeči temperaturni senzor
OW5007
OWS-3520-BPKG
Infrardeči temperaturni senzor
OW5007
OWS-3520-BPKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: TW7001 + E35065 Primerjava izdelkov: OW5007 / TW7001 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ohišje | cilindrično |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Območje zaznavanja histereze [%] | 1...15 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8" |
---|