- Izdelki
- OW1010
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OW1010
OWS-OOKG/AS
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OW1010
OWS-OOKG/AS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OJ5008 Primerjava izdelkov: OW1010 / OJ5008 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; ((36 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
---|
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 4 |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 320 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiali | ABS ojačeno s steklenimi vlakni | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|