- Izdelki
- OW0003
Infrardeči temperaturni senzor
OW0003
OWL-3506-ABOA
Infrardeči temperaturni senzor
OW0003
OWL-3506-ABOA
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: TW7001 + E35065 Primerjava izdelkov: OW0003 / TW7001 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ohišje | cilindrično |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 10,5 |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 10,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 15 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 7 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 20 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 25 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Območje zaznavanja histereze [%] | 1...15 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8" |
---|