- Izdelki
- OU5088
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OU5088
OUF-DNKG/US-100-DNO
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OU5088
OUF-DNKG/US-100-DNO
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...50 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 35; ((24 V)) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0...0,12; (Senzor s skoznjim žarkom) |
---|---|
Doseg tipala [mm] | 0...40; (Razpršilno odbojni senzor) |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|