- Izdelki
- OU5026
Razpršilno odbojni senzor
OU5026
OUN-DPKG
Razpršilno odbojni senzor
OU5026
OUN-DPKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | bližinska tipala |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 35; ((24 V)) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 160 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 20...40; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 20 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Bližinska tipala | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|