- Izdelki
- OT5215
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OT5215
OTH-CPKG/US
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OT5215
OTH-CPKG/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: O5H500 Primerjava izdelkov: OT5215 / O5H500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 40 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,9 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 700 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 50...600; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 30 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | |
Materiali | ABS | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|