- Izdelki
- OT5045
Razpršilno odbojni senzor
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Razpršilno odbojni senzor
OT5045
OTT-FPKG/US-100-IPF
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...50 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 40; ((24 V)) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 150 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 10...40; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiali | PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|