- Izdelki
- OT5031
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OT5031
OTE-FPKG/US-100-IPF ST\RSICHER
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OT5031
OTE-FPKG/US-100-IPF ST\RSICHER
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OT5009 Primerjava izdelkov: OT5031 / OT5009 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ohišje | kvadrasto |
---|
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 30; ((24 V)) |
Zaščitni razred | I |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 150 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 3 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiali | PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|