- Izdelki
- OR0018
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OR0018
ORS-V/6M
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OR0018
ORS-V/6M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 950 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
---|---|
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Mere [mm] | 25 x 10 x 15 |
Materiali | PPO spremenjeno |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|