Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OR0008
ORS-V/10m
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OR0008
ORS-V/10m
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo veliko območje
- Za priključitev na preklopni ojačevalnik
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OR0003 Primerjava izdelkov: OR0008 / OR0003 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 950 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
---|---|
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 57078 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,129 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Materiali | PPO spremenjeno |
Poravnava optike | stranska optika |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|