- Izdelki
- OP5034
Razpršilno odbojni senzor
OP5034
OPT-FNKG
Razpršilno odbojni senzor
OP5034
OPT-FNKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OA5108 Primerjava izdelkov: OP5034 / OA5108 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ohišje | kvadrasto |
---|
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 12; ((24 V)) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 7,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 80 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | < 1300; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm² |
---|