- Izdelki
- OP0019
Reflektorska svetlobna zapora
OP0019
OPR-FBOW/3L
Reflektorska svetlobna zapora
OP0019
OPR-FBOW/3L
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OA0104 ali OA0105 Primerjava izdelkov: OP0019 / OA0104 / OA0105 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC |
Poraba toka [mA] | 14; ((24 V)) |
Zaščitni razred | II |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 350 |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 15 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm² |
---|