- Izdelki
- OO5009
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OO5009
OOF-FNKG/M12/KL4
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OO5009
OOF-FNKG/M12/KL4
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 50; ((24 V)) |
Maks. poraba moči [VA] | 1,2 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 630 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN | |
---|---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) | |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 | |
Funkcija preverjanja izhoda | da | |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 200 | |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 | |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1500 | |
Opombe o preklopni frekvenci [Hz] |
|
|
Zaščita pred kratkim stikom | da | |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da | |
Funkcija časa [s] | 0,001...0,1 |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | < 3,8; (Senzor s skoznjim žarkom) |
---|---|
Doseg tipala [mm] | 0...300; (Razpršilno odbojni senzor) |
Prilagodljivi razpon | da |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | samodejna in ročna nastavitev preklopne točke; logični funkciji in, ALI; druga točka preklopa |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,496 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 79,9 x 79,4 x 70,7 |
Število kanalov | 4 |
Priključek iz optičnih vlaken | FE-11 / FT-11 |
Materiali | ohišje: ABS; prikazno okno: PMMA; LED okno: SEPS; pokrov: tlačno litje cinka prevlečeno s plastiko (PA) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronska ključavnica | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|