- Izdelki
- OM5001
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 80 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | da |
---|---|
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 50 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 320 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | Doseg |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...40 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiali | ABS ojačeno s steklenimi vlakni | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: aluminij, brezbarvno eloksirano |
---|