- Izdelki
- OL5047
Reflektorska svetlobna zapora
OL5047
OLP-FPKG/US-100
Reflektorska svetlobna zapora
OL5047
OLP-FPKG/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: O5P500 + E21122 Primerjava izdelkov: OL5047 / O5P500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 37 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
Prilagodljivi razpon | da |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiali | PA; PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|