- Izdelki
- OL5014
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OL5014
OLE-FPKG
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OL5014
OLE-FPKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: O5E500 + E11509 + E21122 Primerjava izdelkov: OL5014 / O5E500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|---|
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Prenapetostna zaščita | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 25 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiali | PA; PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5 |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|