- Izdelki
- OL5013
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: O5S500 + E21122 Primerjava izdelkov: OL5013 / O5S500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 22 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Prenapetostna zaščita | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | da |
---|---|
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 25 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 2500 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiali | PA; PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|