- Izdelki
- OL0011
Razpršilno odbojni senzor
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Razpršilno odbojni senzor
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OL0005 Primerjava izdelkov: OL0011 / OL0005 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. poraba moči [VA] | 4 |
Zaščitni razred | I |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Tip. življenjska doba [h] | 100000 |
Referenčna temperatura za življenjsko dobo [°C] | 25 |
Izhodi
Električna izvedba | rele |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Obremenljivost kontakta | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 1...1000; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 250 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Materiali | PA; PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|