- Izdelki
- OG5074
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OG5074
OGE-FPKG/US-100
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OG5074
OGE-FPKG/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OG5096 Primerjava izdelkov: OG5074 / OG5096 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ohišje | Izvedba navoja |
---|
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|---|
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 24 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja | |
---|---|---|
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|