- Izdelki
- OG5062
Reflektorska svetlobna zapora
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Reflektorska svetlobna zapora
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 2 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30; (obratovanje; $Einstellung: < 50 mA) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 675 |
Tip. življenjska doba [h] | 50000 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0,2...13; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm] | 3 |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 25 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 2 | ||||||||||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja | |
---|---|---|
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|