- Izdelki
- OG0011
Reflektorska svetlobna zapora
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
Reflektorska svetlobna zapora
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OG0032 Primerjava izdelkov: OG0011 / OG0032 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 90...250 AC/DC |
Zaščitni razred | II |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Funkcija izhoda | preklop temno |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 9,5 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 9,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 10 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 70 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | < 3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja | |
---|---|---|
Mere [mm] | M18 x 1 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | medenina ponikljano | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|