- Izdelki
- OC5227
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OC5227
OCH-ASI/US-100
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OC5227
OCH-ASI/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Prenapetostna zaščita | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1500 |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 20...250 |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 12,5 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kode [hex] | 1 |
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiali | tlačno litje cinka | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf pogreška
|
|
---|