- Izdelki
- OB5027
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OB5027
OBF-FNKG/T/US
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OB5027
OBF-FNKG/T/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OBF504 Primerjava izdelkov: OB5027 / OBF504 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|---|
Izvedba | za optične vodnike oplaščene s kovino FE/FT-50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Funkcija časa [s] | 0,002...0,09 |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0...1; (Senzor s skoznjim žarkom) |
---|---|
Doseg tipala [mm] | 0...150; (Razpršilno odbojni senzor) |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 36 x 15 x 60 | |
Materiali | ABS | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|