- Izdelki
- OB5015
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OB5011 Primerjava izdelkov: OB5015 / OB5011 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 35; ((36 V)) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Funkcija časa [s] | > 0,01; (fiksno nastavljeno) |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0...1,2; (Senzor s skoznjim žarkom) |
---|---|
Doseg tipala [mm] | 0...70; (Razpršilno odbojni senzor) |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Mere [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiali | $3SGLWE |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|