- Izdelki
- OA0111
Razpršilno odbojni senzor
OA0111
OAT-FKOA/T
Razpršilno odbojni senzor
OA0111
OAT-FKOA/T
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. poraba moči [VA] | 2 |
Zaščitni razred | II |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | rele |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
Obremenljivost kontakta | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Funkcija časa [s] | 0,5...2 (0,15...3) |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 5...1500; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto | |
---|---|---|
Mere [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm² |
---|