- Izdelki
- NT5010
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1,5 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 5...25 |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. upor kabla [Ω] | 50 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1,5 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 80 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 110 |
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiali | medenina ponikljano; PBT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|