- Izdelki
- NG5017
Induktivni senzor NAMUR
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
Induktivni senzor NAMUR
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: NG5016 Primerjava izdelkov: NG5017 / NG5016 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 300 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 156 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 54 |
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | PBT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|