- Izdelki
- NE5009
Induktivni senzor NAMUR
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Induktivni senzor NAMUR
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Električni podatki
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Napajalna napetost DC [V] | 5...25 |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Izhodi
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Maks. upor kabla [Ω] | 50 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 80 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 110 |
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | medenina ponikljano; PBT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|