- Izdelki
- N00220
Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur
N00220
NV0201 200VAC,RL
Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur
N00220
NV0201 200VAC,RL
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Uporaba | nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -15...10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | < 200 AC |
Število kanalov | 2 |
Izhodi
Električna izvedba | rele |
---|---|
Obremenljivost kontakta | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 30 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Varnostne karakteristike
Oznaka | po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi |
---|---|
Napetost [V] | < 11 |
Tok [mA] | < 26 |
Moč [mW] | < 72 |
Oznaka [Ex ia] IIC | [EEx ia] IIC |
Oznaka [Ex ia] IIB | [EEx ia] IIB |
Oznaka [Ex ib] IIC | [EEx ib] IIC |
Oznaka [Ex ib] IIB | [EEx ib] IIB |
Indukcijski upor [Ex ia] IIC | 1mH / 2mH / 5mH |
Indukcijski upor [Ex ia] IIB | 1mH / 2mH / 5mH |
Indukcijski upor [Ex ib] IIC | 46mH |
Indukcijski upor [Ex ib] IIB | 170mH |
Kapacitivnost [Ex ia] IIC | 567nF / 581nF / 483nF |
Kapacitivnost [Ex ia] IIB | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
Kapacitivnost [Ex ib] IIC | 2,5µF |
Kapacitivnost [Ex ib] IIB | 15µF |
Mehanski podatki
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Mere [mm] | 102 x 22 x 107 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: 15 x ...2,5 mm² |
---|