- Izdelki
- MK5316
Cilindrični senzor s C-režo
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
Cilindrični senzor s C-režo
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
- Kratko ohišje za namestitev v cilindre s kratkim hodom in male prijemalnike
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 30 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 2,8 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | > 10 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | < 1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
---|---|
Vrsta montaže | pritrdilne sponke s šestrobo vtičnico, širina po ravninah 0,9 |
Izvedba cilindra | cilindri s C-režo |
Mere [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiali | PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|