- Izdelki
- MK5053
Cilindrični senzor s T-režo
MK5053
MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS
Cilindrični senzor s T-režo
MK5053
MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 2 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 3 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | < 5 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mehanski podatki
Zaznavno pročelje | sprednja stran |
---|---|
Izvedba cilindra | Cilindri s T-režo |
Mere [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Materiali | PA 12-GF30 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|