- Izdelki
- LK0022
Trajni nivojski senzor
LK0022
LK0264A-A-00KQNKG/US
Trajni nivojski senzor
LK0022
LK0264A-A-00KQNKG/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 264 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Mediji | vodna hladilna sredstva; mineralna olja (dielektrična konstanta < 3); voda; medij, podoben vodi |
Dielektrična konstanta medija | > 2 |
Ni mogoče uporabiti za | mediji z ločilnimi sloji (olje/voda; olje/kovinski sloj); kisline in lugi |
Temperatura medija [°C] | 0...65; (Za vodo in vodne medije s temperaturami > 35 °C je treba enoto namestiti v klimatsko cevko.) |
Tlak v rezervoarju [bar] | 0,5; (pri nameščanju z montažnimi pripomočki: E43001 - E43007, E43019) |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 80 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 3 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 264 |
---|---|
Aktivno območje A [mm] | 195 |
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Točka nastavitve SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Točka ponastavitve rP [mm] | 20...200 |
V korakih po [mm] | 5 |
Histereza [mm] | 5 |
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 2 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | tipka za programiranje |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiali | EPDM/X; FKM; medenina s ploščo iz optalloya; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Material v stiku z medijem | PP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|