- Izdelki
- LI5045
Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 273 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Mediji | voda; mediji na vodni bazi; Hladilne mazalne emulzije |
Ni mogoče uporabiti za | kisline in lugi; tekočine z dielektrično konstanto < 20 (npr. olja) |
Temperatura medija [°C] | 0...35 |
Tlak v rezervoarju [bar] | 0,5; (pri nameščanju z montažnimi pripomočki: E43001 - E43007, E43019) |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 13; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Princip merjenja | kapacitivno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 273 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiali | PP; TPE-V |
Material v stiku z medijem | PP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |