- Izdelki
- KQ5010
Kapacitivni senzor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Kapacitivni senzor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- Zanesljivo zaznavanje nivoja prek nekovinskih sten posod
- Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
- Posebej prostorsko varčna zasnova za uporabo, kjer je prostor omejen
- Preprosta namestitev z nameščanjem adapterjev in kabelskih vezic
- Jasno vidne LED lučke za prikaz stanja preklopa
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: KQ5101 Primerjava izdelkov: KQ5010 / KQ5101 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8; (prednastavljeno: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 20 x 7 x 48 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" v skladu z UL) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 17 |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8; (prednastavljeno: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 4 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -20...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 67,4 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiali | PBT; TPE-U; legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |