- Izdelki
- KN5124
Kapacitivni senzor
KN5124
KNQ01NFKFPKG/AS
Kapacitivni senzor
KN5124
KNQ01NFKFPKG/AS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: KQ6004 Primerjava izdelkov: KN5124 / KQ6004 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] | Možna poravnava na prazno in na polno |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 78 x 36 x 10 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Funkcija preverjanja izhoda |
---|---|
Montaža | zaznavanje prek sten nekovinskih vsebnikov ali na obvodnih ceveh |
Mediji | medij z dielektrično konstanto > 20; vodne raztopine |
Ni mogoče uporabiti za | Sipki materiali; granulati; medij z dielektrično konstanto < 20; olja |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 30; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | Možna poravnava na prazno in na polno |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 78 x 36 x 10 |
Materiali | PC; PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |