- Izdelki
- KN5119
Kapacitivni senzor
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Kapacitivni senzor
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Območje uporabe
Mediji | prah; tekočine; olja; Hladilno mazalno sredstvo |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 17; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5 |
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
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | PP črn |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|