- Izdelki
- KN5112
Kapacitivni senzor
KN5112
KNQ01NUKFNKG
Kapacitivni senzor
KN5112
KNQ01NUKFNKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] | Preklopna razdalja programirljivo |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 72 x 36 x 10 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|---|
Montaža | zaznavanje prek stene vsebnika |
Mediji | suhi material v razsutem stanju; tekočine |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 30; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | Preklopna razdalja programirljivo |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiali | PP; končna kapica: SAN |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|