- Izdelki
- KI5066
Kapacitivni senzor
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Kapacitivni senzor
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 4...10 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Optična pomoč pri nastavitvi |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...32 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 50 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 40 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4...10 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kode [hex] | F |
AS-i certifikat | 00501 |
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | medenina ponikljano; PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optična pomoč pri nastavitvi | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|