- Izdelki
- KG5033
Kapacitivni senzor
KG5033
KG-3007-BPKG
Kapacitivni senzor
KG5033
KG-3007-BPKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: KG5056 Primerjava izdelkov: KG5033 / KG5056 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 7; (fiksno nastavljeno: 7) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 10; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 7; (fiksno nastavljeno: 7) |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -15...15 |
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
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|