- Izdelki
- KG0006
Kapacitivni senzor
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Kapacitivni senzor
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 2,5...8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Optična pomoč pri nastavitvi |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 8 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 10 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 20 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 20 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 8 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Povečana imunost | da |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optična pomoč pri nastavitvi | da |
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|