- Izdelki
- KD000A
Kapacitivni senzor
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Kapacitivni senzor
KD000A
KDE2060-FBOA/NI/3D
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: KD001A Primerjava izdelkov: KD000A / KD001A Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 60 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 105 x 80 x 40 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 8 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 10 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); pri uporabi zunaj Ex okolja: 200 (...80 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); pri uporabi zunaj Ex okolja: 200 (...80 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 60 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 60 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 65 | |
Povečana imunost | da |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,327 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiali | PPE spremenjeno; PA |
Pritezni vrtilni moment za kabelsko tesnilko [Nm] | 2,7; (največ: 3,5) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje; Varovalo namestite zunaj območja nevarnosti eksplozije. |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 5,5...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|