- Izdelki
- IZ5024
induktivni senzor
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
induktivni senzor
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 0,8 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
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
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 0,8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...0,65 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); POM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,1 m, PVC |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |